Caterpillar 301.7D

Caterpillar 301.7D

Preţ
19.945 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1425 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 301.7D
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJH02501
Numar de stoc internLJH02501
Număr de catalogCU4538056
An de fabricație2015
Ore de utilizare1425 h
TaraGermania
Locatia masiniiKöln-porz
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 19.945
TVA (19%)$ 3.790
Preţ incl. TVA$ 23.734
Features
Alte informaţiiTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 18 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 1.7 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Konstantin Wehrwein
Germania
Telefon:+49 2203 929185
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon