Caterpillar 301.7D

Caterpillar 301.7D

Preţ
20.499 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1720 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 301.7D
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJH02263
Numar de stoc internLJH02263
Număr de catalogCU4538054
An de fabricație2015
Ore de utilizare1720 h
TaraGermania
Locatia masiniiKöln-porz
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 20.499
TVA (19%)$ 3.895
Preţ incl. TVA$ 24.394
Features
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
ENGINEPOWER: 18 HP
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 1.7 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Konstantin Wehrwein
Germania
Telefon:+49 2203 929185
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon