Caterpillar 301.7DCRLO

Caterpillar 301.7DCRLO

Preţ
25.370 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
503 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 301.7DCRLO
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJ800849
Numar de stoc intern7CR6191
Număr de catalogCU4479977
An de fabricație2017
Ore de utilizare503 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKansas City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 25.370
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Alte informaţii.
- CAT CERTIFIED USED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
- CERTIFIED WARRANTY:12MO/500HR PT & HYD -

*301.7D CR MINI HYD EXCVTR, NTE
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BLADE, DOZER, EXT, LONG
*CONTROLS, PATTERN CHANGER
*INSTRUCTIONS, ANSI, CANOPY
*LINES, 2ND AUX, NONE
*LINES, AUX, 2-WAY, LONG STICK
*STICK, LONG
301.7D CR 2017
LANE 1 ORDER
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACK, FLUID FILM
PACK, MHE COMPLETE, CONTAINER
Features
Alte informaţii.
- CAT CERTIFIED USED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
- CERTIFIED WARRANTY:12MO/500HR PT & HYD -

*301.7D CR MINI HYD EXCVTR, NTE
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BLADE, DOZER, EXT, LONG
*CONTROLS, PATTERN CHANGER
*INSTRUCTIONS, ANSI, CANOPY
*LINES, 2ND AUX, NONE
*LINES, AUX, 2-WAY, LONG STICK
*STICK, LONG
301.7D CR 2017
LANE 1 ORDER
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACK, FLUID FILM
PACK, MHE COMPLETE, CONTAINER
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon