Caterpillar 301.7D

Caterpillar 301.7D

Preţ
18.632 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1188 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 301.7D
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJH02537
Numar de stoc internLJH02537
Număr de catalogCU4521544
An de fabricație2015
Ore de utilizare1188 h
TaraGermania
Locatia masiniiBöblingen
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 18.632
TVA (19%)$ 3.540
Preţ incl. TVA$ 22.172
Features
Alte informaţiiENGINEPOWER: 18 HP
BUCKET CONDITION: 30 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 1.7 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Michael Kallies
Germania
Telefon:+49 7031 640514
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon