Caterpillar 301.4CSO

Caterpillar 301.4CSO

Preţ
20.340 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
692 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 301.4CSO
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJ300347
Numar de stoc intern7CR6214
Număr de catalogCU2575923
An de fabricație2016
Ore de utilizare692 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiColby, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA20.340 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Alte informaţii.
- CAT CERTIFIED USED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
- CERTIFIED WARRANTY:12MO/500HR PT & HYD -

*301.4C MINI HYD EXC, T4 (NTE)
*ALARM, TRAVEL
*ALTERNATOR, STANDARD
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*CANOPY
*CONTROLS, PATTERN CHANGER
*INSTRUCTIONS, ANSI, CANOPY
*STICK, STANDARD
*UNDERCARRIAGE, EXTENDABLE
301.4C 2016
FREIGHT TO PDC, 301.4 ZDC
LANE 1 ORDER
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACK, FLUID FILM
PACK, MHE COMPLETE, CONTAINER
Features
Alte informaţii.
- CAT CERTIFIED USED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
- CERTIFIED WARRANTY:12MO/500HR PT & HYD -

*301.4C MINI HYD EXC, T4 (NTE)
*ALARM, TRAVEL
*ALTERNATOR, STANDARD
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*CANOPY
*CONTROLS, PATTERN CHANGER
*INSTRUCTIONS, ANSI, CANOPY
*STICK, STANDARD
*UNDERCARRIAGE, EXTENDABLE
301.4C 2016
FREIGHT TO PDC, 301.4 ZDC
LANE 1 ORDER
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACK, FLUID FILM
PACK, MHE COMPLETE, CONTAINER
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon