Caterpillar 304E2LC

Caterpillar 304E2LC

Preţ
49.180 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
542 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 304E2LC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereME402626
Numar de stoc intern7CR6284
Număr de catalogCU2585089
An de fabricație2017
Ore de utilizare542 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 49.180
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
RADIORADIO
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

***THUMB READY***
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
304E2 2017
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", BOLT-ON
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon