Caterpillar 304E2LC

Caterpillar 304E2LC

Preţ
47.080 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
742 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 304E2LC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereME402525
Numar de stoc intern7CR6241
Număr de catalogCU2576167
An de fabricație2017
Ore de utilizare742 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 47.080
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

HR METER CHANGED AT 648HRS
07/26/2019, ADD 648 TO CURRENT
***THUMB READY***
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 77", WELD-ON
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CABLE, GROUND
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HEATER, JACKET WATER
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
*RADIO, READY
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
*TRACK, RUBBER BELT
304E2 2017
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon