Cautare rapida

CAT 301.7-05

CAT 301.7-05

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.977 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 301.7-05
Empire Southwest LLC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereJH701531
Numar de stoc internE195316
Număr de catalog10121934
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.977 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEloy, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA19.483 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Balansier - LungStick - Long
Alte informaţiiBLADE, LEVELING
BOOM, ONE PIECE
Bucket Size: new 18"
Engine Tier Rating: EPA T4
Online Owner's Manual
Open Cab
PRODUCT LINK: INCLUDES
Track Shoe Width/Type: TRACK, 9", RUBBER BELT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7