Cautare rapida

CAT 352 CF

CAT 352 CF

Fabricatie
2024
Citirea kilometrajului
196 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Vernal, UT
Informatii de baza
MarcaCAT 352 CF
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKXH20112
Numar de stoc internAA010676
Număr de catalog10118700
An de fabricație2024
Ore de utilizare196 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiVernal, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA696.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiBOOM, REACH 22'8''
CAMERA, REAR + RH VIEW
COLD START, ETHER
CONTROL, CAT PIN GRABBER CPLR
CYLINDER, BKT TB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DOOR, W/O RADIATOR SCREEN,STD
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE 2D ASSIST & PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULIC PKG, ADV
IDLER, STD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, CAB, W/O 360
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINE,COOLING,W/O INLET AIR HTR
LINES, HP, R12'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, A6N1
NO STORAGE PROTECTION
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRICED NEW 02/12/24 EK
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAIN
SENSOR, R12'10" STICK
SENSOR, ENGINE OIL LEVEL
SENSOR, REACH BOOM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK, R12'10" TB
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT, JS
TRACK, 35" TG, PPR2 (FG)
UPPER COVER, STD
WIPER, RADIAL W/LOWER
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7