Cautare rapida

CAT 352-0812X

CAT 352-0812X

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
904 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Manhattan, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 352-0812X
Foley Equipment Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKXH00252
Numar de stoc internXUC0106
Număr de catalog10117276
An de fabricație2023
Ore de utilizare904 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMANHATTAN, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA654.730 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
BalansierStick
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Lubrifiere automatăAuto Lube
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*352 08 EXCAVATOR
*BEACON SOCKET
*CAB, DELUXE
*COMMON ARR
*CTWT REMOVAL
*FAN, REVERSE
*FILM, EMC
*FINAL DRIVE, UC, STD FG
*FINE SWING
*FRAME GP,UNDERCARRIAGE, FG
*FRAME,SWING,REPOWER,CTWT RMV
*INTEGRATED RADIO, W/O DAB
*LIGHT, CHASSIS
*LINES, A/C
*MACHINE ECM
*MAIN HARNESS, HRC, NG CAB
*MONITOR, 10"
*MUFFLER COVER
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RECEIVER, BLUETOOTH
*ROLLER, SINGLE FLANGE, FG
*SOUND SUPPRESSION, CTWT RMV
*TRAVEL, ALARM
2023 MODEL
BOOM, REACH 22'8''
CAMERA, REAR + RH VIEW
COLD START, ETHER
CONTROL, CAT PIN GRABBER CPLR
CTWT, W/O PREM LTG, 20,724 LBS
CYLINDER, BKT TB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DOOR, W/O RADIATOR SCREEN,STD
FILM, CTWT REMOVAL, ANSI
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, ADV
IDLER, STD
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINE,COOLING,W/O INLET AIR HTR
LINES, HP, R12'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, STD
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAIN
SENSOR, ENGINE OIL LEVEL
SENSOR, FOR R12'10"
SENSOR, REACH BOOM
STICK, R12'10" TB
SWITCH, DISCONNECT, JS
TRACK, 35" TG, FG
UPPER COVER, STD
WIPER, RADIAL W/LOWER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1310
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNo mirrors on right side, replace missing mirror on the right side, RG
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Ok
  • Ok
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCabin filter needs replaced , install new if needed, RG
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1300
  • Both swing drives at add mark
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • 12’8”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • GYD02888
  • 80”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Bushings (EXT)2.872.871818
Bushings (INT)34.0234.0200
Carrier Rollers 17.077.0722
Carrier Rollers 27.097.0506
Roţi intermediare faţă0.810.8188
Legături5.165.1600
Shoe Width35.4035.40
Rolă şenilă 10.790.7933
Rolă şenilă 20.770.7700
Rolă şenilă 40.790.7933
Rolă şenilă 60.810.7983
Rolă şenilă 80.790.7933
Rolă şenilă 90.790.7933
Track Shoes1.361.3600
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Clean machine inside and out good, RG
  • Inspect machine and perform a PM1, RG
  • Perform hyd system air bleed process, RG
stare generală
300
  • Da
  • Used ET download from last inspection at 705 hrs
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7