Cautare rapida

CAT 352-07HT

CAT 352-07HT

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
1.951 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 352-07HT
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKZY20129
Numar de stoc internKZY20129
Număr de catalog10081149
An de fabricație2022
Ore de utilizare1.951 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMadison, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA549.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
Balansier - LungStick - Long
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Sistem demontare contragreutăţiCounterweight Removal System
Configuraţie - Dispozitiv de manipulare a materialelorArrangement - Material Handler
Caroserie - Hid./mareCar Body - Hy/Wide
Alte informaţii*352 07 EXCAVATOR
*CAB, DELUXE PACKAGE
*COLD START, ETHER
*COMMON AR
*COVER W/ TAIL PIPE
*CTWT REMOVAL
*FAN, REVERSE
*FILM, EMC
*FINAL DRIVE, UC, STD VG
*FINE SWING
*FRAME GRP,UNDERCARRIAGE, VG
*FRAME, SWING, CTWT REMOVAL
*LIGHT, CHASSIS
*LINES, A/C
*MACHINE ECM
*ROLLER, SINGLE FLANGE, VG
*TRAVEL, ALARM
23M02914A:
BOOM, REACH 22'8''
CAMERA, 360 VISIBILITY
CONTROL, CAT PIN GRABBER CPLR
COUPLER PG W/O PIN TB
CTWT, W/O PREM LTG, 18960 LBS
CYLINDER, BKT TB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DECALS, EXTERIOR, ANSI
DOOR, W/O RADIATOR SCREEN,STD
FILM, CTWT REMOVAL, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, SWIVEL (VG)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULIC PACKAGE, COMBINED
IDLER, HD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINES, HP, R12'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MIRROR, RH VIEW
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAIN
SENSOR, FOR R12'10"
SENSOR, REACH BOOM
STICK, R12'10" TB
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT, JS
TRACK, 35" TG PPR2 (VG)
UPPER COVER, STD
WIPER, RADIAL W/LOWER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Nu
  • Nu
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • BunăRed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Overall good condition
  • Good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
100
  • Da
  • No bucket on machine
  • Cat
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE80-85%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)35.5”35.5”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
stare generală
300
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7