Cautare rapida

CAT 352 CF

CAT 352 CF

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
2.210 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
Informatii de baza
MarcaCAT 352 CF
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKXH00368
Numar de stoc internAA009730
Număr de catalog10112378
An de fabricație2023
Ore de utilizare2.210 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHurricane, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA581.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*352 08 EXCAVATOR
*BEACON SOCKET
*CAB MOUNT, ROPS
*CAB, DELUXE
*COMMON ARR
*COUNTERWEIGHT STD, 21,605LBS
*COVER, REAR HEADER
*DRINK HOLDER
*FAN, REVERSE
*FILM, EMC
*FINAL DRIVE, UC, STD FG
*FINE SWING
*FRAME GP,UNDERCARRIAGE, FG
*GUARD, SWIVEL (FG)
*INTEGRATED RADIO, W/O DAB
*LIGHT, CHASSIS
*LINES, A/C
*MACHINE ECM
*MAIN HARNESS, HRC, NG CAB
*MONITOR, 10"
*MUFFLER COVER
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RECEIVER, BLUETOOTH
*ROLLER, SINGLE FLANGE, FG
*SOUND SUPPRESSION
*TRAVEL, ALARM
*UPPER FRAME, STD
BOOM, REACH 22'8''
CAMERA, REAR + RH VIEW
COLD START, ETHER
CONTROL, CAT PIN GRABBER CPLR
CYLINDER, BKT TB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DOOR, W/O RADIATOR SCREEN,STD
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULIC PKG, ADV
IDLER, STD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, CAB, W/O 360
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINE,COOLING,W/O INLET AIR HTR
LINES, HP, R12'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, STD
NO STORAGE PROTECTION
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRICED 03/13/24 KR (EARTHWORKS READY)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAIN
SENSOR, ENGINE OIL LEVEL
SENSOR, FOR R12'10"
SENSOR, REACH BOOM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK, R12'10" TB
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT, JS
TRACK, 35" TG, FG
UPPER COVER, STD
WIPER, RADIAL W/LOWER
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7