Cautare rapida

CAT 352F VG

CAT 352F VG

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
8.516 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 352F VG
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYEG00250
Numar de stoc internYEG00250
Număr de catalog10077368
An de fabricație2016
Ore de utilizare8.516 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMadison, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA299.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Alte informaţii352F L VG EXCAVATOR
AIR CLEANER, STANDARD
BATTERY, HEAVY DUTY
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUCKET 80 IN. 5.0YD3 TB GD XL
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG (NACD)
COOLANT, COLD WEATHER
COUNTERWEIGHT, 19,840LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL (VG)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HEATER, JACKET WATER
IDLERS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI VG (CAB)
INSTRUCTIONS, ANSI VG(OUTSIDE)
JOYSTICK STANDARD STP PKG
KIT, GROUND TRANSPORTATION
LANE 3 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BOOM, STD
LINES, PILOT, BUCKET, QC
LINES-QC, R12'10 IN. STICK
LINES-QC, REACH BOOM
NO STORAGE PROTECTION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH 22'8 IN. BOOM PKG
RECEPTACLE, JUMP START
REGIONAL PKG, AM-N
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-VG
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SIDE CUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, REACH 12'10 IN. TB
TIP, EXTRA DUTY
TRACK, 36 IN. TG PPR2 (VG)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1820
  • Da
  • Overall fair-good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăA few scratches on counterweight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1030
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Overall good condition Needs cleaning
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront window is cracked rest are good See pictures of top window
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
motor
540
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
sistem răcire
620
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall fair-good condition
  • BunăRed/ full tank
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBelt
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
401
  • Da
  • Overall fair condition
  • Bună
  • NecorespunzătoareNeeded jump start
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1310
  • Overall good condition
  • Full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
120
  • Overall fair-good condition Slight play in p&b
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
balansier
030
  • Overall fair condition Slight play in p&b
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă
150
  • Nu
  • Overall fair condition Slight play in p&b
  • 82”
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
020
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE50%
Note - ŞasiuOverall fair condition
Track Frame - LeftAcceptabilă
Track Frame - RightAcceptabilă
Track Shoes (Width)35.535.5
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair-good condition
stare generală
300
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7