Cautare rapida

CAT 349F

CAT 349F

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.513 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 349F
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereBZ220523
Numar de stoc internBZ220523
Număr de catalog10062251
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.513 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilwaukee, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA425.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Alte informaţii349F L FG EXCAVATOR CW RMV
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
BATTERY, HEAVY DUTY
BOOM PKG, REACH BLCV/SLCV
BOOM, 22'8" REACH
CAB-ROPS, 70/30
CAMERA,REAR VIEW, CTWT REMOVAL
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CLEAN EMISS MOD - T4F
COLD WEATHER START PKG (NACD)
CONTROL, FINE SWING
COOLANT, COLD WEATHER
COUNTERWEIGHT, 18,960LBS
COVER BLOCK & MOUNTING (BLCV)
COVER BLOCK & MOUNTING (SLCV)
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER, BKT (TB LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/BLCV)
CYLINDER, STICK (W/SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
DEVICE, BOOM LOWERING CONTROL
DEVICE, SLCV R-BOOM
ENGINE AR-COMPL
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HALOGEN LIGHTS, R/M-BOOM
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HEATER, JACKET WATER
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STD PKG
JOYSTICK, ONE BUTTON
LIGHTING CAB PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER (BLCV)
LINES, PILOT, BLCV/SLCV/SB
LINES, PILOT, BUCKET, STD/UQC
LINES, PILOT, STICK, STD
LINES, PILOT, TRAVEL, STP
LINES, PILOT, W/O TOOL
LINES,PILOT,BOOM CTWT REMOVAL
LINKAGE, BUCKET-TB W/LIFT EYE
MACHINE CONTROLLER STD
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MODULE AR-EXH
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PREFILTER, AIR (EXTERNAL)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
RECEPTACLE, JUMP START
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
SEAT BELT, 2"
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STARTING AID, ETHER
STICK, REACH 12'10" TB
SUN, SHADE
TRACK, 36" TG PPR2 (FG)
UPPER COVER, STANDARD
VALVE, HYDRAULIC, HL
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1540
  • Nu
  • Overall fair-good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBent
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHydraulic pump door is dented
  • Bună
safety items
400
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
1000
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Overall good condition
  • Good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
410
  • Da
  • Cat
  • Overall good condition
  • Cat
  • 76”
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE70%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)35.5”35.5”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
stare generală
300
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7