Cautare rapida

CAT 349F

CAT 349F

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
8.110 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 349F
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHPD10120
Numar de stoc internHPD10120
Număr de catalog4900107
An de fabricație2017
Ore de utilizare8.110 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMadison, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA175.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
Alte informaţii349F L FG EXCAVATOR
349F L HEX AM-N BCF1
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
CAB-ROPS, 7030
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG (NACD)
CONTROL, FINE SWING
COUNTERWEIGHT, 19,840LBS
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
DOMESTIC TRUCK, TIRE REMOVAL
ENGINE AR-COMPL
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STD STP PKG
KIT, GROUND TRANSPORTATION
LANE 3 ORDER
LIGHTING CAB PKG
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
LINES, PILOT, BOOM, STD
LINES, PILOT, BUCKET, QC
MODULE AR-EXH
NO STORAGE PROTECTION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PIN GROUP, SPARE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM PKG
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SIDE CUTTERS, HEAVY DUTY
STARTING AID, ETHER
STICK, REACH 12'10 IN. TB
SUN SCREEN (70/30)
TIP, EXTRA DUTY
TIP, WIDE
TRACK, 35 IN. TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1630
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSlight bend
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăDent in hydraulic pump door & panel in front lower cab
  • AcceptabilăSlightly bent
safety items
500
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • BunăIn compartment behind cab
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1410
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight side boom light is out
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Overall good condition
  • Good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Da
  • Cat
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE40-45%
Note - ŞasiuOverall fair condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)35.5”35.5”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7