Cautare rapida

CAT 336FL TRE

CAT 336FL TRE

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
7.060 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

EMPIRE MACHINERY
Imperial, CA
+1 480 550 3927
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 336FL TRE
Empire Southwest LLC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRKB02185
Numar de stoc internE133838
Număr de catalog10107943
An de fabricație2017
Ore de utilizare7.060 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiImperial, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA164.031 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Modificator modelPattern Changer
Răcire la temperatură ambiantă ridicatăHigh Ambient Cooling
Alte informaţiiBOOM, ONE PIECE
Enclosed Cab
ENGINE TIER RATING: T4F
Guarding
Online Owner's Manual
STICK LENGTH: 10'6"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 33" TG
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7