Cautare rapida

CAT 336 PQZ1+

CAT 336 PQZ1+

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.360 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 336 PQZ1+
Michigan CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDKS01043
Numar de stoc internDKS1043-A
Număr de catalog10094552
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.360 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA239.904 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Etichetă EPAEPA Label
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Sistem antifurtAnti-theft System
ExtinctorFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Sistem hidraulic combinat - UnidirecţionalCombined Hydraulics - One Way
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune joasăAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Alte informaţii12'10" STICK, 21'4" BOOM, 28" TRACK, 360 CAMERA
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1070
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Serial Tag is missing and cab door hinges are sprung and left and right lower corners of door are bent
  • BunăDented a little
  • AcceptabilăRight side is dented
  • AcceptabilăScratched
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBoth rear doors are bent/dented a little
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăScratched and has surface rust.
  • AcceptabilăPlastic inside cab is a little dirty
  • Bună
  • AcceptabilăToolbox is dented
  • AcceptabilăA couple roller frame steps are bent a little
safety items
300
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1120
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFloor mat is a little dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCushions are a little dirty
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
210
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăP&B have a 1/16”- of movement
balansier
210
  • AcceptabilăP&B have a 1/16” of movement
  • Bună
  • Bună
cupă
140
  • DaHydraulic coupler shows a little wear
  • 42” Bkt
  • AcceptabilăShows some wear
  • AcceptabilăAll H-Link P&B have a 1/16” of movement
  • Bună
  • AcceptabilăShow some wear
  • AcceptabilăShow some wear
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Legături524-4040
Saboţi şenilă33.5” TG Pads
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front16016044
Carrier Rollers Rear16016044
Idlers Front202077
Links1231231414
Pins & Bushings (External)68681414
Track Roller 218018055
Track Roller 418018055
Track Roller 518018055
Track Roller 718018055
Track Roller 818018055
Track Shoes (Width)303022
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7