Cautare rapida

CAT 336-07

CAT 336-07

CAT Certified
Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
1.414 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Calgary, AB
+1 866 467 9900
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 336-07
Finning International
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRDL00232
Număr de catalog10138056
An de fabricație2023
Ore de utilizare1.414 h
TaraCanada
Locatia masiniiCalgary, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA374.664 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiDeluxe cab, with heat and Air Conditoning

Camera, 360 Visibility

FOGS

Hydraulic Thumb and bucket

Counterweight

33" TG Shoes, 70% remaining

Auxiliary Hydraulics

12'10" Stick, reach boom

Emissions decal available

Cat Certified Used - 2 year Customer Value Agreement (Preventative Maintenance program): via Cat Credit certificate. Contact Sales Rep for more details. Conditions may apply.

Online Owner's Manual
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7