Cautare rapida

CAT 336

CAT 336

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
5.757 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
+1 205 229 8715
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 336
THOMPSON POWER SYSTEMS
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDKS00584
Numar de stoc internEQN139156
Număr de catalog10012822
An de fabricație2019
Ore de utilizare5.757 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRental Fleet Machine, subject to availability, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Accesorii
LUMINILIGHTING
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţii12'10" STICK
21'4" BOOM
33" PADS
336
LONG UNDERCARRIAGE
QUICK COUPLER READY
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
410
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuCTS Pro data from the last inspection for Serial #: DKS00584 completed on Sep 19, 2022 @ 3102 hours.
Bushings0.40.44545
Carrier Rollers 16.226.2288
Carrier Rollers 26.26.21010
Roţi intermediare faţă0.860.862424
Legături1.331.331010
Rolă şenilă 11.891.91103
Rolă şenilă 21.911.9133
Rolă şenilă 41.911.9133
Rolă şenilă 51.911.9133
Rolă şenilă 71.911.9133
Rolă şenilă 81.911.89310
Track Sag0.70.5
Track Shoes1.611.668
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7