Cautare rapida

CAT 336E

CAT 336E

Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
8.142 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 336E
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRZA00650
Numar de stoc internRZA00650
Număr de catalog10036056
An de fabricație2013
Ore de utilizare8.142 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreen Bay, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA103.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
MotorEngine
Alte informaţii336EL H HEX ADSD-N DCA1
336EL H HYDRAULIC EXCAVATOR
AIR CLEANER, STANDARD
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 3 IN. RETRACTABLE
BLOCK HEATER
BOOM, HD REACH 21'4 IN.
BUCKET-GD, 60 IN. 2.98 CYD (DB)
CAB STD PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CERT EMISSIONS, EPA/EU
COLD WEATHER STARTING JS PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
CYLINDER, BKT (DB LINKAGE)
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HATCH, OPENABLE ROOF
HYD VLV PKG
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
INSTRUCTIONS, ANSI (OUTSIDE)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
KIT, GROUND TRANSPORTATION
LANE 1 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINKAGE, BKT-DB W/LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PIN GROUP, SPARE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10 IN. STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG,336E L H (ADSD-N)
ROLL ON-ROLL OFF LANE1
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, 12'10 IN. DB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN (70/30)
TERMINALS, JUMP START
TIP, EXTRA DUTY
TRACK, 33 IN. TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1450
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair-good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic pump door is bent
  • AcceptabilăStep is bent
safety items
310
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • AcceptabilăButton is very hard to push
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1220
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • NuIt’s covered by cb
  • Overall good condition Needs cleaning
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Overall good condition
  • Good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
030
  • Overall fair condition Slight play in p&b
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă
510
  • Nu
  • Cat
  • Overall good condition
  • 60”
  • Bună
  • AcceptabilăSlight play in p&b
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE60%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)33.5”33.5”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair-good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7