Cautare rapida

CAT 335FLCR

CAT 335FLCR

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
4.084 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Mechanicsville, VA
+1 540 682 2515
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 335FLCR
Carter Machinery Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereSGJ20891
Numar de stoc intern173220
Număr de catalog10104896
An de fabricație2020
Ore de utilizare4.084 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMechanicsville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA247.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune medieAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
Balansier - MediuStick - Medium
Etichetă EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Placă CECE Plate
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistem antifurtAnti-theft System
Supapă de control braţBoom Check Valve
Supapă de control balansierStick Check Valve
Sistem demontare contragreutăţiCounterweight Removal System
Sistem de protecţie instalaţiiRig Saver
Coloană montantă cabină - MecanicCab Riser - Mechanical
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1830
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • AcceptabilăFront cab bumper is dented
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor damage from usage
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăStep to get up to engine is bent
safety items
600
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1401
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 90%
  • 15%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareExpired
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
711
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • DaEngine oil filter plug
  • Nu
  • red
  • normal
  • clear
  • NecorespunzătoareClogged and old
  • AcceptabilăSerpetine belt is fairly worn
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1310
  • good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă4 lines for the 2 boom cylinders are damaged. a hose in the right rear compartment is damaged.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
300
  • standard
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • standard
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
510
  • Nu
  • CAT
  • has play with the stick and needs to be shimmed.
  • illegible
  • 36"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăworn
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cod articol legătură6Y-2589 & 6Y-2590
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front6.24in6.20in610
Carrier Rollers Rear6.26in6.22in8
Idlers Front.83in.83in1414
Links4.88in4.86in07
Pins & Bushings (External)2.68in2.70in4935
Pins & Bushings (Internal)34.09in34.06in82
Track Roller 1.79in.75in207
Track Roller 2.79in.75in207
Track Roller 3rock guardrock guard
Track Roller 4.71in.71in00
Track Roller 5rock guardrock guard
Track Roller 7rock guardrock guard
Track Roller 9.79in.81in2027
Track Shoes (Width)33.5in33.5in
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine has 2 codes. PSR is on workorder. Both jysticks voltage above normal.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7