CAT 330-07GC - Excavatoare pe șenile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 330-07GC

CAT 330-07GC

CAT Certified
Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
2.440 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 330-07GC
Foley Inc.
Grup de produseExcavatoare pe șenile
Numar de producereGDW00257
Numar de stoc internEQ23467
Număr de catalog10184036
An de fabricație2020
Ore de utilizare2.440 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMONROE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA195.750 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
BalansierStick
IluminareLighting
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Sistem antifurtAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Alte informaţiiREAR VIEW CAMERA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • .
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă• LR COMPARTMENT LATCH DOES NOT HOLD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • BunăSIDE & REAR CAMERAS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1600
  • Da
  • BunăTOO COLD TO TEST
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAM FM BT
  • BunăMANUAL SUSPENSION SEAT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
400
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • CAT C7.1
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
200
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • AUX HYD LINES
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • 105"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
510
  • Da
  • CAT COUPLER
  • 54"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cod articol legătură517-2280
Track Shoes Width / Type31.5"
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front153MM40
Idlers Front22MM46
Links112MM42
Pins & Bushings (External)61MM67
Track Roller 5155MM40
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • .
  • INSPECTED 1/28/25 @ 2440.4 HRS
  • PRODUCT LINK (WORKING)
stare generală
300
  • Da
  • Nulast service 9/13/24 @ 2430 HRS
  • Bună
  • BunăTOW PIN AREA BENT
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7