Cautare rapida

CAT 323FL

CAT 323FL

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
6.548 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 323FL
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereXCF00577
Numar de stoc intern516343
Număr de catalog10095108
An de fabricație2015
Ore de utilizare6.548 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEl Paso, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA99.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii2-BATTERIES HD 24V/115A
2015 CATERPILLAR 323FL EXCAVATOR
323F L BASE CFG
323F L HEX
323F L STD ARR
6548/11/27/23
ACCUMULATOR, WITH CRN
AIR CLEANER, STD CGC
ALARM, TRAVEL
AS IS / AS RECEIVED
BELT, RETRACTABLE 2"
BOOM, 18' 8" REACH HD CGC
BUCKET-HD, 48" 1.56 CYD
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REARVIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4FIN
COMBINED CIR
CONTROL, FINE SWING
COOLING HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,9,040LBS
CTRL
CYLINDER, BKT, CGC
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE,C7.1, 161HP, TIER 4 SIV
FRAME
FRONT LINES
GRADE CTRL, DEPTH & SLOPE
GUARD
GUARD, BOTTOM
GUARD,TAVEL MOTOR, HD
GUARD,TRACK GUIDING SEGMENTED
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
JOYSTICK CONSOLES & ARMRESTS
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHTING CAB, HALOGEN)
LINES, CYLINDER
LINES,BDRV (TCS20)
LINES,TRAVEL (STP)
LINES-HP, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
Online Owner's Manual
PANEL,STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PILOT LINES
PILOT LINES
PILOT LINES
PILOT LINES
PILOT PUMP LINES
PRODUCT LINK, READY
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS
RADIO, 24V AM-FM
ROLLERS, HEAVY DUTY
SEAT,H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, R9'6" B1 HD CGC
SUN, SHADE (70/30)
TANK, FUEL FOR REFUELING PUMP
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG (GLT)
TRANSMISSION, AUTO SFT 2 SPD
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD
WIPER-RADIAL, W/O LOWER
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7