Cautare rapida

CAT 321DLCR P

CAT 321DLCR P

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
9.058 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 321DLCR P
Michigan CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMPG01105
Numar de stoc internMPG1105
Număr de catalog10104886
An de fabricație2014
Ore de utilizare9.058 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiShelby Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA107.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Etichetă EPAEPA Label
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
BalansierStick
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
ExtinctorFire Extinguisher
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1130
  • DaMuddy coukd use cleaning
  • Nu
  • Nu
  • BunăSmall demt in lower fromt bumper
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab grabiron bent
  • Bună
  • AcceptabilăLight faded, left side compartment door rusty, surf rust over lower machine,
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCarbody steps bent
safety items
200
  • Da
  • Da
  • BunăWorking
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1201
  • DaTravel alarm working
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • BunăBlows cold
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăGauges working
  • BunăCab glass in poace (no chips or cracks)
  • BunăWorking
  • NecorespunzătoareNot working
  • BunăHour meter working shows 9059hr,
  • BunăAir ride seat suspension, cushion covering shows some wear
  • Bună
  • BunăWorking
motor
500
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red,clean
  • Powered by Mitsubishi /caterpillar 6.4L (6-cylinder turbo diesel)
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăStarts and runs good
  • BunăRecently been replaced
sistem răcire
310
  • Bună
  • BunăBelt drive
  • Bună
  • AcceptabilăNeeds new cap (cap- seal broken)
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll floodlights on machine working
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1100
  • Auxiliary hydraulics lumbed to end of stick plumbed for 1-or 2 way flow
  • Full
  • BunăBoth dry
  • BunăDry
  • BunăPilot operated joystick controls
  • Bună
  • BunăOperated good cycle speeds are good
  • Bună
  • Bună
  • BunăDry
  • Bună
  • Bună
  • BunăTwo speed travel working
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • 9’6ft
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
401
  • Da
  • Caterpillar
  • Caterpillar hydraulic operated coupler (operated good)
  • 2 buckets included
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareTeeth worn
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cod articol legătură9W-3137
Note - ŞasiuIdler pilow blocks at end of adjuster rail
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front1161152430
Carrier Rollers Rear117115.51830
Idlers Front2120.52412
Links1041043636
Pins & Bushings (External)59594545
Pins & Bushings (Internal)7657653535
Track Roller 82019.53528
Track Shoes (Width)22222020
transmisii finale
100
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7