Cautare rapida

CAT 320-079X

CAT 320-079X

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
4.284 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 320-079X
Foley Equipment Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMYK00242
Numar de stoc internXUC0097
Număr de catalog10116682
An de fabricație2021
Ore de utilizare4.284 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWICHITA, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA133.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
OglinziMirrors
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Alte informaţii.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2021 MODEL
BOOM, REACH 18'8"
CAMERA, REAR & RH VIEW
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT, B1
CYLINDER, STICK
FILM, EMC
FILM, ROPS
FIXTURE, BUCKET LINKAGE B1
GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM, STD
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
LIGHTS PKG, BOOM LH & RH
LIGHTS PKG, SURROUNDING 2D
LIGHTS, CAB, W/O 360
LINES, DRAIN, PG QUICK COUPLER
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES, QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT, B1 W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
STICK, R9'6"
SUCTION LINE, PUMP, STD
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/O LOWER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1230
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăFEW DENTS, DINGS AND SCRATCHES
  • AcceptabilăFEW DENTS AND DINGS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFEW SCRATCHES - USABLE
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1110
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăGOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
motor
600
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
200
  • Bună
  • Bună
balansier
110
  • SOME PLAY
  • Bună
  • AcceptabilăHAS A SMALL DENT ON BOTTOM SIDE OF STICK - USABLE
cupă
310
  • Da
  • CAT
  • CAT HYD QC
  • TAG HARD TO READ
  • 32 INCH WIDE CAT TOOTHED BUCKET TAG HARD TO READ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWORN SOME, HAS LIFE LEFT
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cod articol legătură9W3138
LegăturiHAS SOME LINKS STARTING TO GET A LITTLE STIFF
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Bushings (EXT)2.322.324646
Bushings (INT)30.1630.164242
Carrier Rollers 14.454.414046
Carrier Rollers 24.333.959106
Idlers Front0.820.824646
Links4.094.073746
Shoe Width31.1031.10
Sprocket Segments0.040.045050
Track Roller 10.810.814343
Track Roller 20.810.814343
Track Roller 40.790.793636
Track Roller 50.790.793636
Track Roller 70.810.824346
Track Roller 80.830.835050
Track Shoes0.870.911813
transmisii finale
200
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 4283 HOURS
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7