Cautare rapida

CAT 320CL THB

CAT 320CL THB

Fabricatie
2003
Citirea kilometrajului
7.033 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 320CL THB
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producerePAB00257
Numar de stoc intern524897
Număr de catalog10125963
An de fabricație2003
Ore de utilizare7.033 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA70.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
OglinziMirrors
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Placă CECE Plate
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Tip camă - HidraulicThumb Type - Hydraulic
Balansier - MediuStick - Medium
Alte informaţii1-PIECE BOOM-GP, CE PLATE,
2003 CATERPILLAR 320CL EXCAVATOR
7033/4/30/24
ALARM, TRAVEL
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
AUTO WORK MODES, GRAB IRONS,
B3F-B THUMB
BUCKET-SD, 36" 1.06 YD3
CAB, POLYCARBONATE WINDOWS
CIRCUIT, THUMB
COMPACT MONITOR,W/STD GAUGES
COMPARTMENT, STORAGE
CONSIGNMENT / GARBIN, KURT
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 8500LBS
ENGINE,3066T,6.37L,138HP, TIER 2
FINE SWING CONTROL
FIRE EXTINGUISHER, RIG SAVER,
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING
GUARD, VANDALISM
HAND CONTROL PATTERN CHANGER
JOYSTICK PILOTED CONTROLS
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTS, CAB
LINES-HP, REACH BOOM
LINKAGE, BUCKET, B-FAMILY
Online Owner's Manual
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
POWER SUPPLY, 12V-7A
PRODUCT LINK READY, AC+HEAT+DEF,
R BOOM, REACH 18'7"
RUBBER BUMPERS
SEAT, KAB 527P CLOTH SUSP
SKYLIGHT W/SUN SHADE, MIRRORS
STARTING, COLD WEATHER + ETHER
STICK, 9'6"
STRAIGHT TRAVEL PEDAL, CARBODY,
SWING BRAKE, WASHER-WIPERS,2SPD
THIRD PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
TIP, PENETRATION PLUS
TRACKS, 24" TG SHOES
WATER SEPARATOR
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
8100
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • AcceptabilăBoth corners damaged
  • Bună
  • AcceptabilăLarge dent in top left
  • Bună
  • AcceptabilăAll faded, cracked and broken
  • AcceptabilăStack slightly bent
  • AcceptabilăMajor damage to both sides
  • AcceptabilăBoth sides damaged
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab handle damaged
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMost paint on counterweight rubbed off
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFuel tank guard damaged
  • AcceptabilăFront frame steps and toolbox step bent
safety items
600
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1022
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRear windows sun bleached
  • AcceptabilăDoesnt blow very hard
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareExpired
  • NecorespunzătoareSeat cushion in very bad condition
  • Bună
  • Bună
motor
1100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaValve cover covered in oil
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
401
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRight cab light and both boom lights missing
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
210
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă1/4 inch of play in top pins
balansier
210
  • Acceptabilă1/4 inch play in bottom pins
  • Bună
  • Bună
cupă
410
  • Nu
  • AA
  • NBC 12208
  • 42"
  • Bună
  • AcceptabilăSome play in H linkage
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Note - Şasiu 1Major damage to left roller guard
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Bushings (EXT)0.420.412026
Bushings (INT)22.522.500
Carrier Rollers 14.584.62118
Carrier Rollers 24.544.622715
Idlers Front0.820.824646
Links1.131.163723
Shoe Width23.6023.60
Track Roller 11.611.634235
Track Roller 21.641.673121
Track Roller 31.651.632835
Track Roller 41.651.632835
Track Roller 51.621.643831
Track Roller 81.591.64945
Track Shoes1.261.271413
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Consignment inspection and photos taken on April 30, 2024
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7