Cautare rapida

CAT 316FL QC

CAT 316FL QC

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.217 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 316FL QC
Carolina CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYDL21005
Numar de stoc internPYDL21005
Număr de catalog10106000
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.217 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCHARLOTTE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA165.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Presiune hidraulică auxiliarăAuxiliary Hydraulics Pressure
BalansierStick
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
BraţBoom
OglinziMirrors
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
CaroserieCar Body
Alte informaţiiCAB • AIR • AUXILIARY HYDRAULICS • 36" BUCKET • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1200
  • DaClean
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPump door dings
  • Bună
safety items
300
  • DaErops
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1301
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare2019_out of date
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N
  • Bună
  • BunăNew oil
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
810
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHydraulic oil is low
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
200
  • Bună
  • Bună
balansier
200
  • Bună
  • Bună
cupă
410
  • Da
  • Cat
  • Cat hydraulic coupler
  • 36"
  • BunăBackside dents
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă75% worn
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cod articol legătură9W3137-38
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front1196
Carrier Rollers Rear1196
Idlers Front196
Links10518
Pins & Bushings (External)6024
Track Roller 117.53
Track Roller 217.53
Track Roller 417.53
Track Roller 617.53
Track Roller 717.53
Track Shoes (Width)24" 24.53
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 593 IDLE TIME
stare generală
300
  • Da
  • DaLogged/no active
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7