Cautare rapida

CAT 316EL

CAT 316EL

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3.993 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 316EL
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDZW02037
Numar de stoc internW65043
Număr de catalog10112468
An de fabricație2015
Ore de utilizare3.993 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAlbuquerque, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA112.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Alte informaţiiACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
ASHTRAY
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 76MM (3")RTRCTBL
BUCKET, 30" 0.60 CYD (ESR)
BUMPER, SIDE STEEL
C4.4 ENGINE
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,170 LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, VANDALISM
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HYD VLV, TCS PKG
INSTR,NORTH AMERICAN, ANSI
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER
LINES-HP PKG(R-BOOM//10'2"STK)
LINES-HP, R16'9" BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM 16'9" HD
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG THUMB
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STANDARD OIL
STICK, R10'2" HD THUMB
SUN, SHADE
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SYSTEM, COMBINED
TANK, FUEL, STANDARD
TERMINALS, JUMP START
TIP, PENETRATION PLUS
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7