Cautare rapida

CAT 315

CAT 315

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
508 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 315
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereWKX30436
Numar de stoc intern504673
Număr de catalog10120154
An de fabricație2023
Ore de utilizare508 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA249.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Alte informaţii315 07 HEX
508 GD 4/15/24
BATTERIES
BLADE, 8'2"
BOOM, W/EOU MOUNTS
BOTTOM GUARD, STANDARD
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR & RH VIEW
COMMON ARR
CONSISTS OF:
CONTROL, BLADE
CONTROL, QC PIN GRABBER
COUNTERWEIGHT, 8490LB
COUPLER, PIN GRABBER W/PINS
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, BUCKET
CYLINDER, STICK, W/O SLCV
DECALS, EXTERIOR, ANSI
DRINK HOLDER, W/BLADE LEVER
END OF CONSISTS
ENGINE HOOD, TAIL PIPE
FAN, VARIABLE SPEED
FILM, EMC
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
FINE SWING
GRADE 2D ASSIST & PAYLOAD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HAND RAIL, ISO
HARNESS, CAT GRADE, 1PC BOOM
HARNESS, CAT GRADE, 9'2" STICK
HYDRAULIC PKG, COMB,ONE SLIDER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICK STEER + AUX RELAY PKG
LIGHTS, BOOM LH 1P
LIGHTS, BOOM RH 1P
LIGHTS, CHASSIS
LIGHTS,CAB,LH,W/RAIN PROTECTOR
LINES, AIR CONDITIONER
LINES, CYLINDER BOOM W/O BLCV
LINES, HIGH PRESSURE BOOM
LINES, HP, 9'2" STICK
LINES, QC, 9'2" STICK
LINES, QUICK COUPLER BOOM
LINKAGE, BKT 312 GRADE W/O EYE
MACHINE ECM
MONITOR, 10"
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RECEIVER, BLUETOOTH
STICK, R9'2" W/ EOU MOUNTS
STORAGE BOX
SWING FRAME, STD
TRACK, 20" TG, W/RUBBER PAD
TRAVEL ALARM
UNDERCARRIAGE, LONG W/ BLADE
WASHER RADIAL WIPER
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7