Cautare rapida

CAT 308

CAT 308

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
1.403 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Hayden, ID
+1 8779914228
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308
Western States Equipment
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereGG805675
Numar de stoc internE0136754
Număr de catalog10109826
An de fabricație2022
Ore de utilizare1.403 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHayden, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA115.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Balansier - LungStick - Long
Alte informaţii308 07A CR MHE DCA8C
308 07A CR MINI EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, SWING
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
COUNTERWEIGHT, EXTRA
COUPLER,PG,HYD, 8T S/N 2782126-08
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
FILM, COUPLER, ISO
FILM, INC. CANADA
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 8T
THUMB,HYD S/N TH220111823
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7