Cautare rapida

CAT 308E2

CAT 308E2

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
4.643 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308E2
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX08387
Numar de stoc internLKC02268U
Număr de catalog10112247
An de fabricație2017
Ore de utilizare4.643 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA67.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 03/28/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7