Cautare rapida

CAT 308E2

CAT 308E2

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.679 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 715 8850
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308E2
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX08647
Numar de stoc internW72637
Număr de catalog10118763
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.679 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA88.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
CuplăCoupler
Alte informaţii**NOT AVAILABLE FOR RPO**
2017 CATERPILLAR 308E2 EXCAVATOR
308E2 HEXMN EU
308E2 MHE
ALARM, TRAVEL
BELT ST 51MM RET
BLADE, 91", BOLT-ON
BUCKET-HD, 36", 13.8 FT3, 7T
CERTIFICATION EAME
CONT, STD PILOT
COOL, STD AMB
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DIRT READY
DRAIN, ECOLOGY
FILM PLK ISO
FILM QK COUP ISO
FUEL, 20 LTR, DC
GREASE GUN, ZDC
GUARD, SWIVEL
HYD AUX QC LNG-STK
INSTRUCTIONS, ISO
KIT, LNK, BKT LIFT
LIGHTS, STANDARD
LINES STICK, WCV
LINES,BOOM, WCV
LINK CYL
MIRROR GROUP
Online Owner's Manual
PINS,BUCKET 307/308 D SERIES
PL240 CELLULAR
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
ROTATING BEACON, DC
STK PKG LNG W2AX
TANK, FUEL REF
TRK 450MM TG WRP
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7