Cautare rapida

CAT 308-07CRSB

CAT 308-07CRSB

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.981 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308-07CRSB
Foley Equipment Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereGG800398
Numar de stoc intern1CR7579
Număr de catalog4720580
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.981 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA89.530 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
RadioRadio
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
308-06A CR ME
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3"
BOOM, SWING
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
DRAIN, ECOLOGY
ELEC ARR, C3.3 HRC
ENGINE, T4F, HRC
FILM, COUPLER, ISO
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, 2 WAY CONTROL
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE BKT, EYE
MONITOR NG, ADVANCED LITE
NO EXTRA COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PLATE, CERT, CNDA
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE642
SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
SOFTWARE, CODED
SOFTWARE, PROP CTR
SOFTWARE, STK STE
STD BLADE, STD U/C, RUBBER TRK
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7