Cautare rapida

CAT 308E2

CAT 308E2

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
3.805 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Commerce City, CO
+1 303 715 8850
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308E2
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX12299
Numar de stoc internW73688
Număr de catalog10119958
An de fabricație2018
Ore de utilizare3.805 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCommerce City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA86.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii1592 MWL 12/11/20
AIR CONDITIONER/DEFROSTER
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
BLADE, 91", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24" 0.30 YD3
BUCKET-HD, 24", 8.1 FT3, 7T
CONTROL AR-AUX (COMMON)
CONTROL, PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTALLATION AR
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET,W/LIFTING EYE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
RADIO, AM/FM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK AR-HOE LONG
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 8T
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7