Cautare rapida

CAT 308E2 AQ+

CAT 308E2 AQ+

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
3.078 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308E2 AQ+
Michigan CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX04906
Numar de stoc internFJX4906
Număr de catalog10110257
An de fabricație2016
Ore de utilizare3.078 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiShelby Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA84.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisii - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Nivel de emisii - EU - Stage3bEmissions Level - EU - Stage3b
Nivel de emisii - Switzerland - SwitzerlandEmissions Level - Switzerland - Switzerland
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Şenilă din cauciucRubber Track
Alte informaţiiCAB, AC, 7'2STK, HQC, HYD THUMB READY, BKT, PRODUCT LINK, LVL BLD, 17.5" BELT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1310
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • BunăLower side bumpers are straight
  • Bună
  • Bună
  • BunăBelly pans in place and straight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCompartment doors are straight
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLight faded, some surface rust on lower machine areas
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • BunăWorking
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1210
  • DaWorking
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăEMS warning lights working
  • Bună
  • BunăAll gauges working
  • BunăAll cab glass in place no chips or cracks, not equipped with right side mirror
  • Bună
  • BunăWorking
  • BunăWorkimg shows 3075hrs,
  • AcceptabilăOutdated, dated 2015
  • BunăAir ride seat suspension
  • Bună
  • Bună
motor
610
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Powered by caterpillar C3.3L (4-cylinder turbo diesel)
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • AcceptabilăBelt show some wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăRuns good
sistem răcire
400
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • BunăRed, clean full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Da
  • NuEngine equipped wirh glow plugs for cold weather starting
  • Bună
  • Bună
  • BunăFloodlights on machine working
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1120
  • Auxiliary hydraulics plumbed to middle of stick plumbed for 1-or 2 way flow
  • BunăDry
  • BunăDry
  • Bună
  • AcceptabilăApears to have hydraulic line for right drive motor leaking in roller frame
  • AcceptabilăHas small leak under swivel in center of machine
  • BunăHydraulic functions operated good cycle speeds are good
  • Bună
  • Bună
  • BunăDry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăTwo speed travel working
ataşamente/unelte de lucru
  • 91in wide straight leveling blade with bolt on cutting edge
braţ
300
  • 11’2ft
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • 7’2ft
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
410
  • Da
  • Cat
  • Caterpillar hydraulic operated coupler, operated good
  • 60in wide bucket
  • AcceptabilăBottom shows wear and denting
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăIn good condition and has a flip left
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEAprox 60%
Note - Şasiu17.5in wide rubber belts, cuts and abrasions over belts, average cleat heigh 21/32nds
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
transmisii finale
100
  • Bună
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7