Cautare rapida

CAT 308E2CRSB

CAT 308E2CRSB

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.150 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308E2CRSB
MacAllister Machinery
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX07740
Numar de stoc internFJX07740
Număr de catalog10106112
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.150 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiIndianapolis, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA61.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Alte informaţii**Machine Price does NOT include pictured attachment. Price includes standard bucket.
Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
861
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăHood has dents and is cracked.
  • AcceptabilăRight side door panel is dented.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab grab iron is bent.
  • Bună
  • AcceptabilăHas some scrapes and scratches throughout.
  • Necorespunzătoare
  • AcceptabilăLeveling Blade cylinder guard is bent.
safety items
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1220
  • Da
  • Da
  • AcceptabilăTo cold outside to tell if working properly.
  • Bună
  • AcceptabilăDoor latch cover is cracked.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1201
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareControls have a significant amount of wear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Leveling Blade: Has some dings and dents throughout.
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
100
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuAll track rollers measure 13mm 25% worn
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Carrier Rollers Front84841212
Idlers Front2020
Links73732424
Pins & Bushings (External)40402424
Pins & Bushings (Internal)6176171010
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
stare generală
300
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7