Cautare rapida

CAT 323-07B

CAT 323-07B

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
7.366 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Summerville, SC
+1 8034658080
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 323-07B
Blanchard Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRAZ10271
Numar de stoc internDU000308
Număr de catalog10119521
An de fabricație2019
Ore de utilizare7.366 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSummerville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA101.850 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
IluminareLighting
OglinziMirrors
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tip camă - MecanicThumb Type - Mechanical
Alte informaţiiINCLUDES BUCKET AND THUMB.

*LINES-QC, R9'6" STICK
GUARD, BOTTOM, HD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
LINES, QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1520
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • DaCab nose guard installed
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăVerified, unit is reporting in Vision Link
  • Bună
  • BunăHas a heated seat installed
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Bună
  • BunăFull
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăElectric motor driven fans installed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1210
  • Full
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaCat stiff arm thumb installed
  • Nu
  • Nu
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
500
  • Nu
  • Cat
  • 42" wide.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Track Shoes (Width)31"31"
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
stare generală
300
  • DaPSR report attached
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7