Cautare rapida

CAT 306 C3 THQ

CAT 306 C3 THQ

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
112 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCAT 306 C3 THQ
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere6G609891
Numar de stoc internBCP02288
Număr de catalog10115754
An de fabricație2023
Ore de utilizare112 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA118.600 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Balansier - LungStick - Long
Alte informaţii*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, SWING
*COVER GP
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*LIGHTS, LED
*PLUG GP
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL PEDALS
*WIRING GP
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, STD, BOCE
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
EOU HOUSE SWING COVER, 6T
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, RIGHT SIDE, REAR VIEW
MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
NO CAMERA
NO EXTRA COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 10/12/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, 16", RUBBER BELT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7