Cautare rapida

CAT 305E2CR

CAT 305E2CR

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
3.263 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Rochester, MN
+1 952 887 4405 x4334
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 305E2CR
Ziegler CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereH5M01684
Numar de stoc internEQ0112961
Număr de catalog10102806
An de fabricație2016
Ore de utilizare3.263 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiROCHESTER, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA47.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RadioRadio
Alte informaţii305E2 HYD EXCAVATOR MA3
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24", 4.6 FT3, 5T
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE S/N 7FS7001
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
TRACK, RUBBER BELT
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1060
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
safety items
410
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1600
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
720
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
710
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1310
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
braţ şi balansier
040
  • Nu
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
braţ
120
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
balansier
030
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă
140
  • 24"
  • DaManual coupler; wrench in cab
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuRollers, idlers, and carriers are in good shape.
transmisii finale
300
  • 5Y00306
  • 5Y00282
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăOil samples taken
stare generală
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7