Cautare rapida

CAT 305-07

CAT 305-07

CAT Certified
Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
365 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 305-07
Finning International
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere5G502493
Număr de catalog10133528
An de fabricație2023
Ore de utilizare365 h
TaraCanada
Locatia masiniiEdmonton, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA88.676 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCab with Heat and Air Conitioning

Hydraulic Thumb

Dig Bucket

Clean Up Bucket

Standard Counterweight

Track 16"

Rubber Belt 80% Remaining

Next Generation Monitor

Hydraulic Quick Coupler

Pin Grabber

Cat Certified Used - 2 year Customer Value Agreement (Preventative Maintenance program): via Cat Credit certificate. Contact Sales Rep for more details. Conditions may apply.

Auxillary Hydraulics

Standard Blade

Emissions decal available

Online Owner's Manual
Warranty: 24/2000 SFW FOR BCP PRODUCTS to May 9, 2025
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7