Cautare rapida

CAT 305E2

CAT 305E2

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
1.959 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

PETERSON CAT
Portland, OR
+1 8448259200
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 305E2
Peterson Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereH5M11707
Numar de stoc internUM66329
Număr de catalog10064246
An de fabricație2020
Ore de utilizare1.959 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPortland, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA49.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
CupăBucket
Alte informaţii*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HOOD, REAR, SOLID
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
TRACK, RUBBER BELT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7