Cautare rapida

CAT 305.5E2 CR

CAT 305.5E2 CR

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.249 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 305.5E2 CR
Quinn Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR504079
Numar de stoc internUS0005827
Număr de catalog10105605
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.249 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCity of Industry, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA62.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RadioRadio
Alte informaţii305.5E2 HEXMN CFG 3
305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 78", BOLT-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
ENGINE AR-PRIM
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
MIRROR, CAB, RIGHT
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 5T
TRACK, RUBBER BELT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7