Cautare rapida

CAT 304 C3 THA

CAT 304 C3 THA

Fabricatie
2024
Citirea kilometrajului
73 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCAT 304 C3 THA
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereAN403199
Numar de stoc internBCP02367
Număr de catalog10107885
An de fabricație2024
Ore de utilizare73 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA96.795 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*304 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA, 500LBS
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM GP-QR
*FILM, INC. CANADA
*HYDRAULIC AR
*HYDRAULIC OIL
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, LED
*LIGHTS, LED, REAR
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
*TRACK, 14", RUBBER BELT
*UNDERCARRIAGE AR
*WATER JACKET HEATER, 120V
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 11/02/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7