Cautare rapida

CAT 303 TH

CAT 303 TH

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
238 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCAT 303 TH
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMY300675
Numar de stoc internBCP00536U
Număr de catalog10105169
An de fabricație2022
Ore de utilizare238 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA56.300 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*2 WAY CONTROL
*303 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, INC. CANADA
*HYDRAULIC OIL, STD
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PRE-DELIVERY INSPECTION CERT
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
BLADE, FIXED, BOCE
BOOM LIGHT, STANDARD
CANOPY, ROPS
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
CWT, STANDARD
FILM, CANOPY
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, ROPS, ISO, CANOPY
FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK W/O SLCV
MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED 01/31/24 DA (QC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TH)
TRACK, 12", RUBBER
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7