Cautare rapida

CAT 303E

CAT 303E

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
760 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

YANCEY BROS. CO.
Austell, GA
+1 6786899569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 303E
Yancey CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHHM03843
Numar de stoc internUP16037
Număr de catalog10104021
An de fabricație2019
Ore de utilizare760 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAustell, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA37.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Comandă pilotPilot Control
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Şenilă din cauciucRubber Track
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1200
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
800
  • Da
  • Da
  • Not required
  • fill to 1/2 tank
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună758 hrs
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • No emissions
sistem răcire
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1200
  • No leaks on boom swing cylinder No leaks on blade cylinder
  • Bună
  • BunăNo leaks
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSomevsigns of seepage on pump
  • Bună
  • BunăNo leaks
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks
ataşamente/unelte de lucru
  • Blade
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • BunăNormal wear
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • Nu
  • Cat
  • See photo
  • 18”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Note - ŞasiuSee photos Tracks cut/tore Tracks 12” wide
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers FrontNormal wearNormal wear
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontNormal wearNormal wear
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsNormal wearNormal wear
Track Roller 1Normal wearNormal wear
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2Normal wearNormal wear
Track Roller 3Normal wearNormal wear
Track Roller 4Normal wearNormal wear
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)N/AN/A
transmisii finale
200
  • No leaks
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 1000 hr pom
  • retail cleaning
  • remove non yancey decals and install Yancey decals
  • replace tracks
  • No PSRPT
stare generală
300
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7