Cautare rapida

CAT 303.5-07

CAT 303.5-07

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
511 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 303.5-07
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRE900248
Numar de stoc internRE900248
Număr de catalog10065796
An de fabricație2021
Ore de utilizare511 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMadison, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA64.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Etichetă EPAEPA Label
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Comandă pilotPilot Control
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
Balansier - LungStick - Long
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tip camă - HidraulicThumb Type - Hydraulic
Şenilă din cauciucRubber Track
Cuplă - StandardCoupler - Standard
Braţ - 2 pieseBoom - 2 Piece
Alte informaţii*2 WAY CONTROL
*303.5 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, EXPORT
*FILM, INC. CANADA
*FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
BLADE, FIXED, BOCE
BOOM LIGHT, LED
CAB, WITH HEAT AND A/C
CAMERA, CAB
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
CONTROL, QC, 3 LINE,LONG STICK
CWT EXTRA, 550LBS
FILM, CAB A/C
FILM, COUPLER, ANSI
FILM, ROPS, ISO
FLOORMAT, CAB, W/TRAVEL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LIGHT COVER, CAB
LIGHTS, LED, FRONT
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK W/O SLCV
MONITOR NEXT GEN, ADVANCED
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, SUSPENSION, FABRIC
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TRACK, 12", RUBBER
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
WATER JACKET HEATER, 120V
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1710
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Bună
  • BunăHas a few scratches on bottom edge
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăIs dented & scratched
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • NuDoesn’t work
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1500
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • Da
  • Cat
  • Overall good condition
  • Cat
  • 24”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE90%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)12”12”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7