Cautare rapida

CAT 303.5-07

CAT 303.5-07

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
704 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 303.5-07
Fabick CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRE902285
Numar de stoc internRE902285
Număr de catalog10096662
An de fabricație2023
Ore de utilizare704 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMadison, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA61.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Şasiu, lungUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Comandă pilotPilot Control
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
Balansier - LungStick - Long
Şenilă din cauciucRubber Track
Braţ - 2 pieseBoom - 2 Piece
Configuraţie - Dispozitiv de manipulare a materialelorArrangement - Material Handler
Alte informaţii*2 WAY CONTROL
*303.5 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BLADE, FIXED, BOCE
*BOOM LIGHT, LED
*BOOM, STANDARD
*CANOPY, ROPS
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
*CWT, STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, CANOPY
*FILM, INC. CANADA
*FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*FILM, ROPS, ISO, CANOPY
*FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM W/O BLCV
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK W/O SLCV
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, 12", RUBBER
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1700
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
900
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
910
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • DaTop hose clamp on radiator
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • Nu
  • Cat
  • Overall good condition
  • 18”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
100
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE85
Note - ŞasiuRubber tracks in overall good condition
Cadru şenilă – dreaptaBună
Track Shoes (Width)12”12”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
stare generală
300
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7