Cautare rapida

CAT 303.5E2CR

CAT 303.5E2CR

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1.368 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 303.5E2CR
Foley Inc.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereJWY02970
Numar de stoc internEQ000010516
Număr de catalog10103145
An de fabricație2017
Ore de utilizare1.368 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMONROE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA46.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Etichetă EPAEPA Label
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tip camă - HidraulicThumb Type - Hydraulic
Şenilă din cauciucRubber Track
Alte informaţiiTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
730
  • Nu
  • AcceptabilăSome scratches at right side decal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCracks in mounting tabs on rear panel
  • Bună
  • AcceptabilăDent in right side compartment door
safety items
100
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1310
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Security code 5178
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront cab glass seal missing. Left side mirror missing, mounting bracket slightly bent.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red - Reserve/overflow bottle fluid level slightly low
  • PM info
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1230
  • Bună
  • AcceptabilăSome scratches in cylinder rod
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLow hydraulic fluid
  • AcceptabilăSlow close speed. Shut off valve possibly slightly closed. Valve stop tabs missing/loose.
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • DaCAT hydraulic thumb
  • Leveling blade. Mild bend at top of moldboard.
braţ
110
  • Bună
  • AcceptabilăMild play at tower
balansier
200
  • Approximately 5 foot 2 inch
  • Bună
  • Bună
cupă
410
  • Da
  • CAT
  • CAT Hydraulic - Functional. ID plate missing.
  • 24
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOutside teeth missing
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEApproximately 70% overall
Saboţi şenilăCAT 300Wx90Lx52.2P
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7