Cautare rapida

CAT 300.9D

CAT 300.9D

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
65 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 300.9D
Michigan CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJ201796
Numar de stoc intern75830P
Număr de catalog10077331
An de fabricație2022
Ore de utilizare65 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA27.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
STINGĂTOR INCENDIIFIRE EXTINGUISHER
ŞENILĂ CAUCIUCRUBBER TRACK
Alte informaţiiCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, 35" STK, BKT, LVL BLD, 7" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1810
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăVery minor scratches and surface rust
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
500
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
710
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFloor mat is a little dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • BunăP&B have no movement
balansier
300
  • 35” Stick
  • BunăP&B have no movement
  • Bună
  • Bună
cupă
230
  • Nu
  • 28” Ditching Bkt on unit and also comes with a 10” and 15” GP Bkts that show very little wear
  • AcceptabilăShows very little wear
  • BunăP&B have no movement
  • Bună
  • AcceptabilăShow very little wear
  • AcceptabilăShows very little wear
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Note - ŞasiuU/C is Approximately 95% Remaining
Saboţi şenilă7” Rubber Tracks with very minor abrasions and approximately 95% Remaining
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Service and Clean. Retail
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7