Cautare rapida

CAT 302.7

CAT 302.7

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
870 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Gypsum, CO
+1 303 715 8850
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 302.7
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereLJ701725
Numar de stoc intern461244
Număr de catalog10116237
An de fabricație2019
Ore de utilizare870 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGypsum, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA43.780 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Alte informaţii302.7D CR MINI EXC T4 NTE
869 BW 3/11/24
ALARM, TRAVEL
AUTO IDLE, NTE
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
BLADE, DOZER, W/FLOAT
BUCKET-DG, 18", 1.9 FT3, 2T
CAB WITH HEATER
CAT CERTIFIED USED
CONTROLS, PATTERN CHANGER
COUNTERWEIGHT, 260LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 2T IN
LINES, 2ND AUX, NONE, PROP
LINES,AUX, 2 WAY,PROP,
LINKAGE, STANDARD
MIRRORS, BOTH SIDES
Online Owner's Manual
PINS, BUCKET, 35MM IN
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
THUMB, HYDRAULIC, 2T IN
VALVE, AUXILIARY RELIEF
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7